Z13W/l2xd1 | geleidingsbussen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z13W/l2xd1

Geleidebus, voor uitwerperpakket, zelfsmerend

Z13W/l2xd1

max. 200 °C
2.0975

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 l3 l1 d4 d3 l2 d1 Productnummer CAD-gegevens
6 9 21 16 14 12 10 Z13W/12x10
6 9 26 16 14 17 10 Z13W/17x10