Z011/d1xl1 | geleidingskolommen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z011/d1xl1

Geleidepen, met pasvorm

Z011/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 l3 l2 d4 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
3 4 17 12 10 40 Z011/10x40
3 4 17 12 10 60 Z011/10x60
3 4 22 12 10 80 Z011/10x80
3 4 27 12 10 100 Z011/10x100