Z025/d1xl1 | geleidingskolommen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z025/d1xl1

Geleidepen, glad

Z025/d1xl1

~ 62 HRC
1.8159
ISO 9182-2 / DIN 9825-2

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
3 11 80 Z025/11x80
3 11 90 Z025/11x90
3 11 100 Z025/11x100
3 11 112 Z025/11x112
3 11 125 Z025/11x125
3 11 140 Z025/11x140