Z031/l1xd1xl2 | geleidingskolommen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z031/l1xd1xl2

Geleidepen, DLC, zonder centreeraanzet

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Productnummer CAD-gegevens
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55