Z040/l1xd1xl2 | geleidingskolommen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z040/l1xd1xl2

Geleidepen, DLC, met centreeraanzet

Z040/l1xd1xl2

met DLC-coating

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Productnummer CAD-gegevens
3 4 3 16 14 22 9 25 Z040/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z040/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z040/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z040/22x10x35