Z04/l1xd1xl2 | geleidingskolommen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z04/l1xd1xl2

Geleidepen, zonder smeergroeven

Z04/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-A

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Productnummer CAD-gegevens
3 4 3 16 14 22 9 25 Z04/22x9x25
3 4 3 16 14 22 9 35 Z04/22x9x35
3 4 3 16 14 22 10 25 Z04/22x10x25
3 4 3 16 14 22 10 35 Z04/22x10x35