Z1100/l1xd1 | kogelgeleidingen | geleidingselementen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1100/l1xd1

Lineaire kogelgeleiding bus, zonder centreeraanzet

Z1100/l1xd1

max. 180°C
60-62 HRC
1.7131 / 3.2315

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

k1 a1 b1 d5 d4 d3 l1 d1 Productnummer CAD-gegevens
6 18,3 1,3 19 25 20 27 9 Z1100/27x9
6 27,3 1,3 19 25 20 36 9 Z1100/36x9
6 37,3 1,3 19 25 20 46 9 Z1100/46x9