Z1401/d1xl1 | naderingsschakelaar | gereedschapszekering | meettechniek | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1401/d1xl1

Aansluitkabel, recht

Z1401/d1xl1

max. 90°C

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

A l2 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
0,25 30 10 M8x1 5000 Z1401/8x1x5000
0,34 42 14,5 M12x1 5000 Z1401/12x1x5000