Z172/d1 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
Om te openen/af te sluiten klikken Om te openen/af te sluiten klikken
Producten
Producten
K-standaard platen
P-standaard platen
Z-normdelen
Hot runner
Contact
maak een afspraak
Sociale media

Altijd goed op de hoogte!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
Winkelmandje

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u inloggen.

Hebt u nog geen gebruikersaccount?Registreer u nu!

Productverloop

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u inloggen.

Hebt u nog geen gebruikersaccount?Registreer u nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z172/d1

Meenemer

Z172/d1

max. 120°C
~ 1.0711

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 r1 k1 t1 b1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Productnummer CAD-gegevens
4 1 2 12 11 22 16 51 M5 8,5 12 10 Z172/10
6 1,5 4 14 17 23 25 72 M8 13 18 16 Z172/16
Alle producten uit de categorie - Trekklinken
Z170/Typ
Z170/1
Trekklink, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Trekklink

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Trekklink, DLC
Z171/Typ
Z171/1
Trekklink , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Trekklink , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Trekklink , DLC
Z172/d1
Z172/...
Meenemer
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Trekklink , rond, decentraal
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Trekpen
Z1732/d1
Z1732/...
Schroefbus
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Trekklink , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Ronde trekklink unit

, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Vergrendelings unit

, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Regelunit

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Ronde trekklinkeenheid , Druksysteem
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rond Trekklink