Z173/d1xmax.H-03 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z173/d1xmax.H-03

Veiligheidsbus

Z173/d1xmax.H-03

53 +2 HRC
1.2379
zwart ge-oxideerd

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 max.H Productnummer
32 28 Z173/32x28-03
38 36 Z173/38x36-03