Z173/d1xmax.H-04 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z173/d1xmax.H-04

vergrendelingselement

Z173/d1xmax.H-04

56 +2 HRC
1.2379
zwart ge-oxideerd

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 max.H Productnummer
32 28 Z173/32x28-04
38 36 Z173/38x36-04