Z1740/b1xmax.H1xHv | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1740/b1xmax.H1xHv

Trekklink unit, met vlakke inlegspie, DLC

Z1740/b1xmax.H1xHv

1.2762

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv Productnummer CAD-gegevens
50 85 0 Z1740/50x85x0
50 85 20 Z1740/50x85x20
50 125 0 Z1740/50x125x0
50 125 50 Z1740/50x125x50
80 112 0 Z1740/80x112x0
80 112 32 Z1740/80x112x32
80 162 0 Z1740/80x162x0
80 162 75 Z1740/80x162x75
100 140 0 Z1740/100x140x0
100 140 50 Z1740/100x140x50

HASCO trekklinken zorgen voor een precieze bewegingsafloop van de afzonderlijke deelvlakken tijdens het openingsproces van de spuitgietvorm. De nieuwe trekklinken met dubbelzijdige klinkfunctie voldoen aan zeer hoge krachten en betrouwbaarheid. De verschillende varianten kunnen worden bekrachtigd door de matrijs- of uitwerper beweging. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om met of zonder vertraging te werken. Vooral wanneer het hoofd deelvlak als eerste openen zal vooraleer een tweede opening volgt, worden de nieuwe blokkeerklinken ingezet.

  • Flexibele inbouw- en combinatiemogelijkheden
  • Dubbelzijdige vergrendeling
  • Bevestigingsalternatief door middel van vlakke inlegspieën
  • DLC-coating garandeert duurzaamheid
  • Inbouw buiten de matrijs