Z17410/b1xmax.H1 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z17410/b1xmax.H1

Trekklink, met vlakke inlegspie, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Productnummer CAD-gegevens
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

HASCO trekklinken zorgen voor een precieze bewegingsafloop van de afzonderlijke deelvlakken tijdens het openingsproces van de spuitgietvorm. De nieuwe trekklinken met dubbelzijdige klinkfunctie voldoen aan zeer hoge krachten en betrouwbaarheid. De verschillende varianten kunnen worden bekrachtigd door de matrijs- of uitwerper beweging. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om met of zonder vertraging te werken. Vooral wanneer het hoofd deelvlak als eerste openen zal vooraleer een tweede opening volgt, worden de nieuwe blokkeerklinken ingezet.

  • Flexibele inbouw- en combinatiemogelijkheden
  • Dubbelzijdige vergrendeling
  • Bevestigingsalternatief door middel van vlakke inlegspieën
  • DLC-coating garandeert duurzaamheid
  • Inbouw buiten de matrijs