Z17420/b1xmax.H1 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z17420/b1xmax.H1

Vergrendelingsklink, met vlakke inlegspie, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Productnummer CAD-gegevens
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

HASCO trekklinken zorgen voor een precieze bewegingsafloop van de afzonderlijke deelvlakken tijdens het openingsproces van de spuitgietvorm. De nieuwe trekklinken met dubbelzijdige klinkfunctie voldoen aan zeer hoge krachten en betrouwbaarheid. De verschillende varianten kunnen worden bekrachtigd door de matrijs- of uitwerper beweging. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om met of zonder vertraging te werken. Vooral wanneer het hoofd deelvlak als eerste openen zal vooraleer een tweede opening volgt, worden de nieuwe blokkeerklinken ingezet.

  • Flexibele inbouw- en combinatiemogelijkheden
  • Dubbelzijdige vergrendeling
  • Bevestigingsalternatief door middel van vlakke inlegspieën
  • DLC-coating garandeert duurzaamheid
  • Inbouw buiten de matrijs