Z1742/b1xmax.H1 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1742/b1xmax.H1

Vergrendelingsklink, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Productnummer CAD-gegevens
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

HASCO trekklinken zorgen voor een precieze bewegingsafloop van de afzonderlijke deelvlakken tijdens het openingsproces van de spuitgietvorm. De nieuwe trekklinken met dubbelzijdige klinkfunctie voldoen aan zeer hoge krachten en betrouwbaarheid. De verschillende varianten kunnen worden bekrachtigd door de matrijs- of uitwerper beweging. Ze bieden bovendien de mogelijkheid om met of zonder vertraging te werken. Vooral wanneer het hoofd deelvlak als eerste openen zal vooraleer een tweede opening volgt, worden de nieuwe blokkeerklinken ingezet.

  • Flexibele inbouw- en combinatiemogelijkheden
  • Dubbelzijdige vergrendeling
  • Bevestigingsalternatief door middel van vlakke inlegspieën
  • DLC-coating garandeert duurzaamheid
  • Inbouw buiten de matrijs