Z17810/d1xmax.l1xmax.H1 | Trekklinken | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1

Regelunit

Z17810/d1xmax.l1xmax.H1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

min.H1 s3 l5 l3 min.l1 d2 d1 max.l1 max.H1 Productnummer CAD-gegevens
5 4,5 9 28 48 32 28 64 16 Z17810/28x64x16
5 4,5 9 28 64 32 28 80 32 Z17810/28x80x32
5 4,5 9 28 80 32 28 96 48 Z17810/28x96x48
5,5 4,5 9 36 60 39 36 84 24 Z17810/36x84x24
5,5 4,5 9 36 84 39 36 108 48 Z17810/36x108x48
5,5 4,5 9 36 108 39 36 132 72 Z17810/36x132x72
5,5 4,5 9 36 132 39 36 156 96 Z17810/36x156x96
6,5 5,5 11 45 76,5 52 48 106,5 30 Z17810/48x106,5x30
6,5 5,5 11 45 106,5 52 48 136,5 60 Z17810/48x136,5x60
6,5 5,5 11 45 136,5 52 48 166,5 90 Z17810/48x166,5x90
Alle producten uit de categorie - Trekklinken
Z170/Typ
Z170/1
Trekklink, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Trekklink

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Trekklink, DLC
Z171/Typ
Z171/1
Trekklink , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Trekklink , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Trekklink , DLC
Z172/d1
Z172/...
Meenemer
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Trekklink , rond, decentraal
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Trekpen
Z1732/d1
Z1732/...
Schroefbus
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Trekklink , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Ronde trekklink unit

, pulling system
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Vergrendelings unit

, pulling system
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Regelunit

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Ronde trekklinkeenheid , Druksysteem
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rond Trekklink