Z2302/d1xH
Afsluitcilinder
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
F |
sw3 |
sw2 |
sw1 |
a3 |
a2 |
a1 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d8 |
d7 |
d6 |
d5 |
d4 |
d3 |
60 |
32 |
32 |
12 |
12 |
8,4 |
32 |
18 |
15 |
90 |
45 |
G1/8 |
24 |
M30 x 1,5 |
37 |
38 |
M8 |
60 |
32 |
32 |
12 |
12 |
8,4 |
32 |
18 |
15 |
110 |
65 |
G1/8 |
24 |
M30 x 1,5 |
37 |
38 |
M8 |
100 |
41 |
41 |
14 |
14 |
11 |
37 |
20 |
18 |
115 |
60 |
G1/4 |
30 |
M40 x 1,5 |
47 |
49 |
M8 |
100 |
41 |
41 |
14 |
14 |
11 |
37 |
20 |
18 |
145 |
90 |
G1/4 |
30 |
M40 x 1,5 |
47 |
49 |
M8 |
130 |
46 |
50 |
18 |
15 |
12 |
42 |
20 |
20 |
125,5 |
70 |
G1/4 |
36 |
M48 x 1,5 |
56 |
58 |
M10 |
130 |
46 |
50 |
18 |
15 |
12 |
42 |
20 |
20 |
160,5 |
105 |
G1/4 |
36 |
M48 x 1,5 |
56 |
58 |
M10 |
200 |
60 |
60 |
24 |
20 |
13 |
49 |
20 |
25 |
155 |
90 |
G1/4 |
45 |
M60 x 1,5 |
69 |
72 |
M12 |
200 |
60 |
60 |
24 |
20 |
13 |
49 |
20 |
25 |
200 |
135 |
G1/4 |
45 |
M60 x 1,5 |
69 |
72 |
M12 |
280 |
75 |
75 |
32 |
24 |
14 |
57 |
20 |
32 |
184,5 |
105 |
G3/8 |
56 |
M75 x 1,5 |
84 |
89 |
M16 |
280 |
75 |
75 |
32 |
24 |
14 |
57 |
20 |
32 |
235 |
155 |
G3/8 |
56 |
M75 x 1,5 |
84 |
89 |
M16 |
d1 |
H |
Productnummer |
CAD-gegevens |
16 |
20 |
Z2302/16x20
|
|
16 |
40 |
Z2302/16x40
|
|
20 |
30 |
Z2302/20x30
|
|
20 |
60 |
Z2302/20x60
|
|
25 |
35 |
Z2302/25x35
|
|
25 |
70 |
Z2302/25x70
|
|
32 |
45 |
Z2302/32x45
|
|
32 |
90 |
Z2302/32x90
|
|
42 |
50 |
Z2302/42x50
|
|
42 |
100 |
Z2302/42x100
|
|