Z23502/d1xd2xH1
Blokcilinder, dubbel werkend, axiale O-ring
Z23502/d1xd2xH1
max. 150°C
max. 500 bar
Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Keuze van productvarianten
F2 |
F1 |
sw1 |
h1 |
t5 |
t3 |
t2 |
a4 |
a2 |
a1 |
b1 |
l2 |
l1 |
d7 |
d5 |
d4 |
d3 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
4,4 |
6,4 |
20 |
22 |
40 |
60 |
6 |
62 |
4 |
10,5 |
6,6 |
M6 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
4,4 |
6,4 |
20 |
22 |
40 |
60 |
6 |
79 |
4 |
10,5 |
6,6 |
M6 |
1,2 |
2 |
8 |
35 |
15 |
4,4 |
6,4 |
20 |
22 |
40 |
60 |
6 |
97 |
4 |
10,5 |
6,6 |
M6 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
6,4 |
8,6 |
20 |
30 |
50 |
65 |
7 |
71 |
4 |
14 |
8,5 |
M10 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
6,4 |
8,6 |
20 |
30 |
50 |
65 |
7 |
101 |
4 |
14 |
8,5 |
M10 |
2,9 |
4,9 |
13 |
45 |
17 |
6,4 |
8,6 |
20 |
30 |
50 |
65 |
7 |
151 |
4 |
14 |
8,5 |
M10 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
7,6 |
10,6 |
25 |
35 |
55 |
75 |
10 |
85 |
4 |
18 |
10,5 |
M12 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
7,6 |
10,6 |
25 |
35 |
55 |
75 |
10 |
110 |
4 |
18 |
10,5 |
M12 |
4,9 |
8 |
17 |
55 |
18 |
7,6 |
10,6 |
25 |
35 |
55 |
75 |
10 |
160 |
4 |
18 |
10,5 |
M12 |
7,7 |
12,6 |
22 |
63 |
27 |
10,6 |
10,6 |
26 |
40 |
63 |
85 |
10 |
89 |
5 |
18 |
10,5 |
M16 |
d1 |
d2 |
H1 |
Productnummer |
CAD-gegevens |
16 |
10 |
16 |
Z23502/16x10x16
|
|
16 |
10 |
32 |
Z23502/16x10x32
|
|
16 |
10 |
50 |
Z23502/16x10x50
|
|
25 |
16 |
20 |
Z23502/25x16x20
|
|
25 |
16 |
50 |
Z23502/25x16x50
|
|
25 |
16 |
100 |
Z23502/25x16x100
|
|
32 |
20 |
25 |
Z23502/32x20x25
|
|
32 |
20 |
50 |
Z23502/32x20x50
|
|
32 |
20 |
100 |
Z23502/32x20x100
|
|
40 |
25 |
25 |
Z23502/40x25x25
|
|
The new double-acting HASCO clamping cylinders Z23500/..., Z23501/... and Z23502/... allow great flexibility in their positioning and attachment to the injection mould.