Z236/d1xH1 | cilinder | hydraulisch programma | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z236/d1xH1

Korte slag cilinder, dubbel werkend

Z236/d1xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

F2 F1 sw1 t1 a1 b1 l4 l3 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 H1 Productnummer CAD-gegevens
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 44 50 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 10 Z236/10x10
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 50 56 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 16 Z236/10x16
4 2,4 8 15 23 4,1 12 21,5 66 72 3,5 16 22 M6 M30x1,5 10 32 Z236/10x32
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 45 51 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 10 Z236/12x10
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 51 57 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 16 Z236/12x16
6,4 4 10 16 28 5 12 22,5 67 73 4,2 20 28 M8 M36x1,5 12 32 Z236/12x32
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 52 59 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 16 Z236/16x16
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 56 63 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 20 Z236/16x20
10 5,8 13 17 30 5 12 22,5 86 93 5,2 25 35 M10 M42x1,5 16 50 Z236/16x50
16 9,8 17 18 40 5 14,5 25,5 59 69 5,2 32 45 M12 M56x2 20 20 Z236/20x20