Z1893/d1xh1 | schuifbeveiligingen | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1893/d1xh1

Opname, Schuifvergrendeling

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

a1 d2 d1 h1 Productnummer CAD-gegevens
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35
10,5 M3 28 6,35
Z1893/28x6,35