Z1755/d1 | schuifmechaniek | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1755/d1

Opnameblok

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Productnummer
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25