Z1761/d1xl1xw1 | schuifmechaniek | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1761/d1xl1xw1

Tandheugel, schuin vertand, beide zijden

Z1761/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

d1 l1 w1 Productnummer CAD-gegevens
25 125 45 Z1761/25x125x45
25 160 45 Z1761/25x160x45
25 200 45 Z1761/25x200x45