Z1820/h1xb1 | schuifvergrendelingen | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1820/h1xb1

Schuifvergrendeling, single sided

Z1820/h1xb1

60 HRC
1.2162

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Typ h3 h2 t2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l2 l1 d3 d2 d1 h1 b1 Productnummer CAD-gegevens
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 10 8 20 10 M6 M4 12 18 Z1820/12x18
1 5 11 5,7 5 4,5 13 - - 12 8 20 10 M6 M4 12 22 Z1820/12x22
2 5 11 5,7 5 4,5 13 16 - 20 8 20 10 M6 M4 12 30 Z1820/12x30
3 5 11 5,7 5 4,5 13 36 24 40 8 20 10 M6 M4 12 50 Z1820/12x50