Z183/h1xh2xb1 | schuifvergrendelingen | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z183/h1xh2xb1

Schuifvergrendeling, beide zijden

Z183/h1xh2xb1

60 HRC
1.2162

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Typ r1 h4 h3 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 l2 l1 d2 d1
1 5,8 15 5 12 7 14,9 12 8,5 - - 20 32 12 M8 M4
2 5,8 15 5 12 7 14,9 12 14 - 16 20 32 12 M8 M4
3 5,8 15 5 12 7 14,9 12 34 24 36 20 32 12 M8 M4
h1 h2 b1 Productnummer CAD-gegevens
16 23 22 Z183/16x23x22
16 23 30 Z183/16x23x30
16 23 50 Z183/16x23x50