Z1840/h1xb1xd1 | schuifvergrendelingen | schuifsysteem | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1840/h1xb1xd1

Schuifvergrendeling, met opname

Z1840/h1xb1xd1

58 HRC
1.2162

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

Typ r1 h4 h3 h2 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 l2 l1 d5 d4 d3
1 5 8 18 11 5,7 3 32 17 4,5 - - 43 22 50 10 M6 13
2 5 8 18 11 5,7 6 32 16 4,5 16 - 43 22 50 10 M6 17
3 5 8 18 11 5,7 6 32 16 4,5 36 24 43 22 50 10 M6 17
1 5 10 22 15 6,8 6 35 19 7 - - 50 25 60 11 M8 17
2 5 10 22 15 6,8 6 35 19 7 16 - 50 25 60 11 M8 17
3 5 10 22 15 6,8 8 35 18 7 36 24 50 25 60 11 M8 19
2 6 10 22 19 9 6 35 19 10 16 - 54 25 65 15 M10 17
2 6 10 22 19 9 6 35 19 10 24 - 54 25 65 15 M10 17
3 6 10 22 19 9 8 35 18 10 39 25 54 25 65 15 M10 19
1 6 12 26 24 9 8 38 19,5 13 16 - 58 25 71 15 M10 19
h1 b1 d1 Productnummer CAD-gegevens
12 22 10 Z1840/12x22x10
12 30 12 Z1840/12x30x12
12 50 12 Z1840/12x50x12
16 22 12 Z1840/16x22x12
16 30 12 Z1840/16x30x12
16 50 14 Z1840/16x50x14
20 30 12 Z1840/20x30x12
20 38 12 Z1840/20x38x12
20 53 14 Z1840/20x53x14
25 30 14 Z1840/25x30x14