Z163/d3xl1 | tegendrukeenheden | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z163/d3xl1

Contradrukhuls

Z163/d3xl1

1.2826

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

max.F l3 l2 d5 d4 d2 d1 d3 l1 Productnummer CAD-gegevens
12000 20 73 13 10 18 16 6 125 Z163/6x125
20000 25 100 17 12,5 24 20 10 160 Z163/10x160