Z165/Typ | tegendrukeenheden | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z165/Typ

Geleidend terugtreksysteem

Z165/Typ

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Productnummer CAD-gegevens
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80