Z166/Typ | tegendrukeenheden | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z166/Typ

Koppelingstap, voor geleidend terugtreksysteem

Z166/Typ

1.5919

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 a1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Productnummer CAD-gegevens
32 12 22,5 22 87,5 36 M12 16 50 Z166/50
46 14 25 25 109 50 M16 21 60 Z166/60
55 4,5 27 30 132 60 M20 28 80 Z166/80