Z1500/d1xp1/R/l2 | aandrijfelementen | transmissieprogramma | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1500/d1xp1/R/l2

Aandrijfspindel, Rechtse schroefdraad

Z1500/d1xp1/R/l2

1.0727
980 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

n1 l3 l1 d2 d1 p1 R l2 Productnummer CAD-gegevens
5 50 240 28 Tr16 50 R 160 Z1500/16x50/R/160
5 50 330 28 Tr16 50 R 250 Z1500/16x50/R/250
5 50 240 28 Tr16 63 R 160 Z1500/16x63/R/160
5 50 330 28 Tr16 63 R 250 Z1500/16x63/R/250