Z169/d1 | tweetraps-uitwerpers | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z169/d1

Tweestappen uitwerper, DLC, centraal, voorlopend

Z169/d1

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw3 sw2 sw1 k2 k1 l7 l6 l5 l4 l3 l2 l1 d5 d4 d3 d2 min.H1 max.H1 min.H2 max.H2
20 28 13 8 5 11 9 11 26 56 112 164 20 30 M32x1,5 M22x1 6 30 3 50
27 38 17 10 6 12 9 16 36 75 147,8 220 28 40 M42x1,5 M30x1,5 6 40 4 70
38 55 24 11 7 13 11 21 45 80 169,6 255 38 50 M60x1,5 M40x1,5 7 50 4 70
50 65 32 15 8 14 12 22 45 98 200 270 50 65 M70x1,5 M52x1,5 7,5 60 5 80
d1 Productnummer CAD-gegevens
16 Z169/16
22 Z169/22
30 Z169/30
40 Z169/40