Z1592/d1xl1 | uitwerperkoppelingen | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z1592/d1xl1

Koppelingstap, Onbewerkt stuk

Z1592/d1xl1

58 HRC
1.2764

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l3 l2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
14 220 50 18 200 Z1592/18x200
19 273 60 24 250 Z1592/24x250
24 306 70 30 280 Z1592/30x280