Z167/d1 | uitwerperkoppelingen | ontvormen | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z167/d1

Flensmoer

Z167/d1

1.0580
540 N/mm²

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

b1 d4 d3 d2 d1 Productnummer CAD-gegevens
14 5,5 46 60 M32x1,5 Z167/32x1,5
20 9 65,5 82 M36x1,5 Z167/36x1,5
22 6,6 62 80 M42x1,5 Z167/42x1,5
22 9 72 90 M50x1,5 Z167/50x1,5
25 9 72 90 M52x1,5 Z167/52x1,5
32 9 80 100 M60x1,5 Z167/60x1,5
40 11 90 112 M70x1,5 Z167/70x1,5
42 11 91 110 M72x1,5 Z167/72x1,5