H1295/1/d1xl1 | thermovoeler | regeltechniek | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
H1295/1/d1xl1

Thermovoeler

H1295/1/d1xl1

max. 400 °C

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

A t1 Typ d1 l1 Productnummer
0,22 11,5 1 4 12 H1295/1/4x12
0,22 19,5 1 4 20 H1295/1/4x20
0,22 24,5 1 4 25 H1295/1/4x25