Z964/d1xa1 | draaielementen | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z964/d1xa1

Omkeer-element

Z964/d1xa1

Viton

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

h1 b1 l1 d1 a1 Productnummer CAD-gegevens
9,7 11,8 27,8 6 16 Z964/6x16
11,6 13,8 31,8 8 18 Z964/8x18
12,7 15,8 35,8 10 20 Z964/10x20
15,8 17,8 39,8 12 22 Z964/12x22

Mat.: Viton®

For machining of cooling circuits in moulds with assembled cavity inserts.