Z95/d1xs1 | kernkoelingen | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z95/d1xs1

Messing pijp

Z95/d1xs1

2.0321

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

l1 d2 d1 s1 Productnummer CAD-gegevens
500 3 4 0,5 Z95/4x0,5
500 5 6 0,5 Z95/6x0,5
500 6 8 1 Z95/8x1
500 8 10 1 Z95/10x1
500 10 12 1 Z95/12x1
500 12 14 1 Z95/14x1