Z9661/d1xl1 | kernkoelingen | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z9661/d1xl1

Koelschot, recht, met schroefdraad

Z9661/d1xl1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 s1 b1 l2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
10 2,4 18,5 10 G1/2A 200 Z9661/G1/2x200
10 2,4 18,5 10 G1/2A 400 Z9661/G1/2x400