Z941/d1/Mat | sluitschroeven | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z941/d1/Mat

Afsluitschroef, met band

Z941/d1/Mat

1.4305
~DIN 908

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

max.F p sw1 k1 s1 l1 d2 d1 Mat Productnummer CAD-gegevens
50 50 10 4 1,5 18 26 G1/2 VA Z941/G1/2/VA
25 100 6 3 1,5 15 18 G1/4 VA Z941/G1/4/VA
10 100 5 3 1 11 14 G1/8 VA Z941/G1/8/VA
35 100 8 3 1,5 15 22 G3/8 VA Z941/G3/8/VA
10 100 5 3 1 11 14 M10x1 VA Z941/10x1/VA
20 100 6 3 1,5 15 17 M12x1,5 VA Z941/12x1,5/VA
25 100 6 3 1,5 15 19 M14x1,5 VA Z941/14x1,5/VA