Z942/d1 | sluitschroeven | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z942/d1

Afsluitstop

Z942/d1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

t1 l1 d2 d1 Productnummer CAD-gegevens
8 11,5 M3 6 Z942/6
8 11,5 M4 8 Z942/8
10 14 M6 10 Z942/10
10 14 M6 12 Z942/12
12 16 M8 15 Z942/15
12 16 M8 16 Z942/16
Alle producten uit de categorie - sluitschroeven
Z94/d1
Z94/...
Z940/d1
Z940/...
Z9400/d1
Z9400/...
Z941/d1
Z941/...
Z942/d1
Z942/...
Z9430/d1
Z9430/...