Z94/d1 | sluitschroeven | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z94/d1

Afsluitschroef, conisch

Z94/d1

2.0401
DIN 906

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l1 d1 Productnummer CAD-gegevens
3 5 M5x0,5 Z94/5x0,5
3 8 M6x0,75 Z94/6x0,75
3 8 M7x1 Z94/7x1
4 8 M8x0,75 Z94/8x0,75
5 8 M9x1 Z94/9x1
5 8 M10x1 Z94/10x1
6 8 M11x1 Z94/11x1
6 8 M12x1,5 Z94/12x1,5
7 10 M14x1,5 Z94/14x1,5
10 10 R1/2 Z94/R1/2