Z968/d1xl1 | spiraalkern | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z968/d1xl1

Spiraalkern, enkelgangig

Z968/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p1 a1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
14 35 8 12 125 Z968/12x125
14 35 8 12 160 Z968/12x160
14 35 8 12 200 Z968/12x200