Z969/d1xl1 | spiraalkern | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z969/d1xl1

Spiraalkern, tweegangig

Z969/d1xl1

max. 135 °C
PA, GRP

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p1 a1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
28 35 8 12 125 Z969/12x125
28 35 8 12 160 Z969/12x160
28 35 8 12 200 Z969/12x200