Z96/d1xl1 | spiraalkern | draaien en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z96/d1xl1

Spiraalkern, enkelgangig

Z96/d1xl1

max. 200°C
3.2315

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p1 a1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
14 35 8 12 125 Z96/12x125
14 35 8 12 200 Z96/12x200
14 35 11 16 125 Z96/16x125
14 35 11 16 200 Z96/16x200
14 35 13 20 125 Z96/20x125
14 35 13 20 200 Z96/20x200
14 35 15 25 125 Z96/25x125
14 35 15 25 200 Z96/25x200
18 35 22 32 125 Z96/32x125
18 35 22 32 200 Z96/32x200