Z94/d1/Mat | sluitschroeven | omleiden en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z94/d1/Mat

Afsluitschroef

, edelstaal, conisch

Z94/d1/Mat

1.4305
DIN 906

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l1 d1 Mat Productnummer CAD-gegevens
4 8 M8x0,75 VA Z94/8x0,75/VA
5 8 M10x1 VA Z94/10x1/VA
6 8 M12x1,5 VA Z94/12x1,5/VA
7 10 M14x1,5 VA Z94/14x1,5/VA
10 10 R1/2 VA Z94/R1/2/VA
7 10 R1/4 VA Z94/R1/4/VA
5 8 R1/8 VA Z94/R1/8/VA
8 10 R3/8 VA Z94/R3/8/VA