Z9611/d1xl1 | spiraalkern | omleiden en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z9611/d1xl1

Spiraalkern, enkelgangig

Z9611/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
14 8 12 125 Z9611/12x125
14 8 12 200 Z9611/12x200
14 11 16 125 Z9611/16x125
14 11 16 200 Z9611/16x200
14 13 20 125 Z9611/20x125
14 13 20 200 Z9611/20x200
14 15 25 125 Z9611/25x125
14 15 25 200 Z9611/25x200
18 22 32 125 Z9611/32x125
18 22 32 200 Z9611/32x200