Z9612/d1xl1 | spiraalkern | omleiden en dichten | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z9612/d1xl1

Spiraalkern, tweegangig

Z9612/d1xl1

max. 250°C
1.4305

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p1 d2 d1 l1 Productnummer CAD-gegevens
28 8 12 125 Z9612/12x125
28 8 12 200 Z9612/12x200
28 11 16 125 Z9612/16x125
28 11 16 200 Z9612/16x200
28 13 20 125 Z9612/20x125
28 13 20 200 Z9612/20x200
28 15 25 125 Z9612/25x125
28 15 25 200 Z9612/25x200
36 22 32 125 Z9612/32x125
36 22 32 200 Z9612/32x200
Alle producten uit de categorie - l1
Nieuw: Z9612/d1xl1 Nieuw: Z9612/d1xl1
Z9612/...
Spiraalkern, tweegangig