Z852/d1xl1 | slangen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z852/d1xl1

NBR-slang

Z852/d1xl1

NBR

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p min.r d2 d1 l1 Productnummer
60 60 16,5 9 500 Z852/9x500
60 60 16,5 9 1000 Z852/9x1000
60 60 16,5 9 2000 Z852/9x2000
60 60 16,5 9 40000 Z852/9x40000
55 70 19,7 13 500 Z852/13x500
55 70 19,7 13 1000 Z852/13x1000
55 70 19,7 13 2000 Z852/13x2000
55 70 19,7 13 40000 Z852/13x40000
45 110 28 19 1000 Z852/19x1000
45 110 28 19 2000 Z852/19x2000