Z853/d1xl1 | slangen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z853/d1xl1

Viton-slang, met metalen omvlechting

Z853/d1xl1

Viton

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p min.r d2 d1 l1 Productnummer
20 50 13,5 9 500 Z853/9x500
20 50 13,5 9 1000 Z853/9x1000
20 50 13,5 9 2000 Z853/9x2000
20 50 13,5 9 25000 Z853/9x25000
20 60 18 13 500 Z853/13x500
20 60 18 13 1000 Z853/13x1000
20 60 18 13 2000 Z853/13x2000
20 60 18 13 25000 Z853/13x25000
15 80 25 19 1000 Z853/19x1000
15 80 25 19 2000 Z853/19x2000
Behorende producten
Behorende Nieuw: Z861/d1xd2 Nieuw: Z861/d1xd2
Z861/d1xd2
Klemhuls

1.0333