Z854/d1xl1 | slangen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z854/d1xl1

PTFE-slang, met metalen omvlechting

Z854/d1xl1

PTFE

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p min.r d2 d1 l1 Productnummer
25 115 12,3 9 1000 Z854/9x1000
25 115 12,3 9 2000 Z854/9x2000
25 115 12,3 9 25000 Z854/9x25000
15 130 16 13 1000 Z854/13x1000
15 130 16 13 2000 Z854/13x2000
15 130 16 13 25000 Z854/13x25000
Behorende producten
Behorende Nieuw: Z861/d1xd2 Nieuw: Z861/d1xd2
Z861/d1xd2
Klemhuls

1.0333