Z856/Typ/d1xd2xl1 | slangen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE Gegolfde slang

Z856/Typ/d1xd2xl1

PTFE

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

p min.r Typ d1 d2 l1 Productnummer
125 20 2 9 G1/4 300 Z856/2/9xG1/4x300
125 20 2 9 G1/4 600 Z856/2/9xG1/4x600
125 20 2 9 M14x1,5 300 Z856/2/9x14x1,5x300
125 20 2 9 M14x1,5 600 Z856/2/9x14x1,5x600
110 25 2 13 G3/8 300 Z856/2/13xG3/8x300
110 25 2 13 G3/8 600 Z856/2/13xG3/8x600
110 25 2 13 M16x1,5 300 Z856/2/13x16x1,5x300
110 25 2 13 M16x1,5 600 Z856/2/13x16x1,5x600