Z877/Typ/d1 | adapter | tempereeraansluitingen | tempereersysteem | Z | Productcatalogus | HASCO Portaal
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
Z877/Typ/d1

Verbindingsnippel

Z877/Typ/d1

2.0401

Prijzen en winkelmandje na aanmelding zichtbaar.
Registreren

Keuze van productvarianten

sw1 l2 l1 d3 d2 Typ d1 Productnummer CAD-gegevens
22 9 35 M16x1,5 9 13 M16x1,5 Z877/13/16x1,5
30 16 62 M24x1,5 13 19 M24x1,5 Z877/19/24x1,5